Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-32010X - NTN

4T-32010X

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
C - larghezza anello esterno15,5 mm
T - Larghezza totale20 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno65,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico17,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,373 kg
Designazione ISO355T3CC050
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico69,5 kN
C0 - Capacità carico statico88 kN
Cu - Carico limite a fatica10,7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.42
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.78
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.42
N lim - Velocità limite lub olio5800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI56 mm
db min - Diametro minimo spalla AI55,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE72 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE74,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE77 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.4,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image