Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 72 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm C - larghezza anello esterno 19 mm T - Larghezza totale 24,25 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 53 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 17,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 0,455 kg Designazione ISO355 T3DC035
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 80,5 kN C0 - Capacità carico statico 87 kN Cu - Carico limite a fatica 10,6 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.37 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.88 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.6 N lim - Velocità limite lub olio 7400 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 5500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 43 mm db min - Diametro minimo spalla AI 43,5 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 61 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 63,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 67 mm Ca - Gioco min. 3 mm Cb - Gioco min. 5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors