Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm C - larghezza anello esterno 21 mm T - Larghezza totale 26,75 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 76 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 22,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 0,873 kg Designazione ISO355 T3DC055
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 120 kN C0 - Capacità carico statico 134 kN Cu - Carico limite a fatica 16,3 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.4 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.81 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.48 N lim - Velocità limite lub olio 4900 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 3600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 63 mm db min - Diametro minimo spalla AI 65 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 87 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 91,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 95 mm Ca - Gioco min. 4 mm Cb - Gioco min. 5,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors