Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-33012 - NTN

4T-33012

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno95 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
C - larghezza anello esterno21 mm
T - Larghezza totale27 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno77,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico20,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,693 kg
Designazione ISO355T2CE060
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico104 kN
C0 - Capacità carico statico145 kN
Cu - Carico limite a fatica17,7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.83
N lim - Velocità limite lub olio4900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI67 mm
db min - Diametro minimo spalla AI68,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE85 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE86,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE90 mm
Ca - Gioco min.5 mm
Cb - Gioco min.6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaZF0635.376.025

Industry Calcul Factors

Calcul factors image