Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22 mm C - larghezza anello esterno 18 mm T - Larghezza totale 22 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 39 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 14 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Peso 0,219 kg Designazione ISO355 T2DE025
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 52,5 kN C0 - Capacità carico statico 57,5 kN Cu - Carico limite a fatica 7 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.94 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.71 N lim - Velocità limite lub olio 9800 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 7300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 30 mm db min - Diametro minimo spalla AI 30,5 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 43 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 46,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 49 mm Ca - Gioco min. 4 mm Cb - Gioco min. 4 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1 mm
OE Equivalents Renault Trucks 5010136758 Industry Calcul Factors