Cono montato, gabbia lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 96,838 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 28,971 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 122,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 153 kN |
C0 - Capacità carico statico | 215 kN |
A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
e - Coefficiente | 0.49 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 0.67 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.22 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 104 mm |
db min - Diametro minimo spalla AI | 110 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 3,5 mm |