Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-H913842/H913810 - NTN

4T-H913842/H913810

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno61,912 mm
D - Diametro Esterno146,05 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno39,688 mm
C - larghezza anello esterno25,4 mm
T - Larghezza totale41,275 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno108,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico45,575 mm
Peso3,17 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico220 kN
C0 - Capacità carico statico234 kN
Cu - Carico limite a fatica28 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.78
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.42
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore0.77
N lim - Velocità limite lub olio3200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI82 mm
db min - Diametro minimo spalla AI90 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE124 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE138 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaScania1777530Volvo184634Scania1911809Scania264700

Industry Calcul Factors

Calcul factors image