Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-HM803149/HM803110 - NTN

4T-HM803149/HM803110

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno44,45 mm
D - Diametro Esterno88,9 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29,37 mm
C - larghezza anello esterno23,02 mm
T - Larghezza totale30,162 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno68,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico25,562 mm
Peso0,85 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico104 kN
C0 - Capacità carico statico125 kN
Cu - Carico limite a fatica15,2 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.55
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.1
N lim - Velocità limite lub olio5800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI53 mm
db min - Diametro minimo spalla AI62 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE74 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE85 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaZF0750 117 354ZF0750 119 035ZF0750 119 053Iveco1905217MercedesA000 980 0902

Industry Calcul Factors

Calcul factors image