Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-HM88649/HM88610 - NTN

4T-HM88649/HM88610

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno34,925 mm
D - Diametro Esterno72,233 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25,4 mm
C - larghezza anello esterno19,842 mm
T - Larghezza totale25,4 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno56 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico20,8 mm
Peso0,489 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico72 kN
C0 - Capacità carico statico84,5 kN
Cu - Carico limite a fatica10,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.55
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.1
N lim - Velocità limite lub olio7200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI42,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI48,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE60 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE69 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image