Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-JLM506810 - NTN

4T-JLM506810

Coppa

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno90 mm
C - larghezza anello esterno18,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
A2 - Valutazione fattore di vita1
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE86 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image