Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-JLM710949/JLM710910 - NTN

4T-JLM710949/JLM710910

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno105 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
C - larghezza anello esterno18,5 mm
T - Larghezza totale24 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno85,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico23,7 mm
Peso0,744 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico94,5 kN
C0 - Capacità carico statico117 kN
Cu - Carico limite a fatica14,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.45
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.73
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.32
N lim - Velocità limite lub olio4500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI71 mm
db min - Diametro minimo spalla AI77 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE96 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaZF0750 117 210ZF0750 117 892Scania1423661Iveco2991671Iveco42562614MAN81.93420-0309Volvo8550762

Industry Calcul Factors

Calcul factors image