We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-L44643/L44610 - NTN

4T-L44643/L44610

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25,4 mm
D - Diametro Esterno50,292 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14,732 mm
C - larghezza anello esterno10,668 mm
T - Larghezza totale14,224 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno39 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico10,824 mm
Peso0,13 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico32 kN
C0 - Capacità carico statico34 kN
Cu - Carico limite a fatica4,15 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.88
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.6
N lim - Velocità limite lub olio9900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI29,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI31,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE44,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image