Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-LM29748/LM29710 - NTN

4T-LM29748/LM29710

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno38,1 mm
D - Diametro Esterno65,088 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18,288 mm
C - larghezza anello esterno13,97 mm
T - Larghezza totale18,034 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno52 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico13,734 mm
Peso0,227 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico48 kN
C0 - Capacità carico statico57 kN
Cu - Carico limite a fatica7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.99
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.8
N lim - Velocità limite lub olio7400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI42,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI49 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE59 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE62 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,94 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image