• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-LM48548/LM48510 - NTN

4T-LM48548/LM48510

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno34,925 mm
D - Diametro Esterno65,088 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18,288 mm
C - larghezza anello esterno13,97 mm
T - Larghezza totale18,034 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno49,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico14,334 mm
Peso0,25 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico51,5 kN
C0 - Capacità carico statico56 kN
Cu - Carico limite a fatica6,8 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.38
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.88
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.59
N lim - Velocità limite lub olio7600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI40 mm
db min - Diametro minimo spalla AI46 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE58 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE61 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,94 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0019802902Ford, Mazda, Kia0S083-33-047Opel328112Opel328113Ford3666951Nissan40210-F1700Nissan40210-F1700TMNissan40210-VL20AHyundai51701-44030Isuzu8-94242-683-0Toyota90368-34001Bedford, Vauxhall, G.M.E.94242683G.M.E., Vauxhall, Bedford94361804MercedesA0019802902NissanD0210-F1700MitsubishiMB109564MitsubishiMB633086MazdaUE54-33-04Z

Industry Calcul Factors

Calcul factors image