Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-LM501349/LM501310 - NTN

4T-LM501349/LM501310

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno41,275 mm
D - Diametro Esterno73,431 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19,812 mm
C - larghezza anello esterno14,732 mm
T - Larghezza totale19,558 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno57 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico16,258 mm
Peso0,334 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico62 kN
C0 - Capacità carico statico69,5 kN
Cu - Carico limite a fatica8,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.83
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.5
N lim - Velocità limite lub olio6600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI46,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI53 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE67 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE70 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image