• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-LM67048/LM67010 - NTN

4T-LM67048/LM67010

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno31,75 mm
D - Diametro Esterno59,131 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16,764 mm
C - larghezza anello esterno11,811 mm
T - Larghezza totale15,875 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno45,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico13,075 mm
Peso0,183 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico38,5 kN
C0 - Capacità carico statico41 kN
Cu - Carico limite a fatica5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.41
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.8
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.46
N lim - Velocità limite lub olio8400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI36 mm
db min - Diametro minimo spalla AI42,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE52 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE56 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,94 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMazda1243-33-047Nissan40210-A0100

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMazdaRX-5RX-509/1975 => 09/1978--Nissan180B180B03/1980 => 02/1984--Nissan300ZX300ZX => --Nissan300ZX300ZX I01/1984 => 12/1988--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD03/1980 => 02/1984--NissanLAURELLAUREL II12/1984 => 05/1990--NissanSILVIASILVIA06/1981 => 07/1988--NissanSILVIASILVIA II09/1983 => 07/1988--NissanSerenaSerena => --NissanVanetteVANETTE I08/1986 => 10/1994--NissanVanetteVanette => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image