Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-M86643/M86610 - NTN

4T-M86643/M86610

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25,4 mm
D - Diametro Esterno64,292 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21,433 mm
C - larghezza anello esterno16,67 mm
T - Larghezza totale21,433 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno50 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico18,133 mm
Peso0,372 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico57,5 kN
C0 - Capacità carico statico64,5 kN
Cu - Carico limite a fatica7,9 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.55
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.1
N lim - Velocità limite lub olio8100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI36,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI38 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE54 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE61 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image