Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51100 - SNR

51100

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno24 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno11 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno24 mm
T - Altezza reggispinta9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Peso0,021 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico10 kN
C0a - Capacità carico assiale statico14 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,569 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,785 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,5 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE16 mm
da min - Diametro minimo spalla AI18 mm
undefined