Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 12 mm D - Diametro Esterno 26 mm T - Altezza reggispinta 9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Peso 0,023 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 10,3 kN C0a - Capacità carico assiale statico 15,4 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 0,695 kN N lim - Velocità limite lub olio 9200 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 6400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 18 mm da min - Diametro minimo spalla AI 20 mm