Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 15 mm |
D - Diametro Esterno | 28 mm |
T - Altezza reggispinta | 9 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
Peso | 0,024 kg |
PRESTAZIONI | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 10,5 kN |
C0a - Capacità carico assiale statico | 16,8 kN |
Cua - Coefficiente limite carico assiale | 0,755 kN |
Nlim - Velocità limite lub olio | 8800 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 6200 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | Da max - Diametro massimo spalla AE | 20 mm |
da min - Diametro minimo spalla AI | 23 mm |