Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 70 mm T - Altezza reggispinta 14 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Peso 0,161 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 28,8 kN C0a - Capacità carico assiale statico 75,5 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 3,4 kN N lim - Velocità limite lub olio 4500 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 3100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 58 mm da min - Diametro minimo spalla AI 62 mm