Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 55 mm |
| D - Diametro Esterno | 78 mm |
| T - Altezza reggispinta | 16 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Peso | 0,226 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 35 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 93 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 4,2 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 4000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 64 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 69 mm |