Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 120 mm T - Altezza reggispinta 22 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Peso 0,687 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 59,5 kN C0a - Capacità carico assiale statico 190 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 8,35 kN N lim - Velocità limite lub olio 2700 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 102 mm da min - Diametro minimo spalla AI 108 mm