Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51122 - NTN

51122

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno145 mm
T - Altezza reggispinta25 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso1,07 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico87 kN
C0a - Capacità carico assiale statico288 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale11,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio2300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE124 mm
da min - Diametro minimo spalla AI131 mm
undefined