Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 130 mm |
| D - Diametro Esterno | 170 mm |
| T - Altezza reggispinta | 30 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Peso | 1,73 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 104 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 350 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 13 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1900 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 146 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 154 mm |