Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 220 mm D - Diametro Esterno 270 mm T - Altezza reggispinta 37 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Peso 4,27 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 177 kN C0a - Capacità carico assiale statico 740 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 21,3 kN N lim - Velocità limite lub olio 1300 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 920 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 240 mm da min - Diametro minimo spalla AI 250 mm