Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51203 - NTN

51203

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno35 mm
T - Altezza reggispinta12 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Peso0,054 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico17,2 kN
C0a - Capacità carico assiale statico27,3 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale1,23 kN
N lim - Velocità limite lub olio6800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE24 mm
da min - Diametro minimo spalla AI28 mm
undefined