Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51211 - NTN

51211

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno90 mm
T - Altezza reggispinta25 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,608 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico69,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico159 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale7,15 kN
N lim - Velocità limite lub olio3000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE69 mm
da min - Diametro minimo spalla AI76 mm
undefined