Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 150 mm D - Diametro Esterno 215 mm T - Altezza reggispinta 50 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 5,87 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 227 kN C0a - Capacità carico assiale statico 720 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 24 kN N lim - Velocità limite lub olio 1300 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 176 mm da min - Diametro minimo spalla AI 189 mm