Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51316 - NTN

51316

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
T - Altezza reggispinta44 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso2,72 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico176 kN
C0a - Capacità carico assiale statico425 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale18,2 kN
N lim - Velocità limite lub olio1800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE104 mm
da min - Diametro minimo spalla AI116 mm
undefined