Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 85 mm D - Diametro Esterno 150 mm T - Altezza reggispinta 49 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 3,52 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 206 kN C0a - Capacità carico assiale statico 490 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 20,3 kN N lim - Velocità limite lub olio 1600 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 111 mm da min - Diametro minimo spalla AI 124 mm