Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51320 - NTN

51320

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno170 mm
T - Altezza reggispinta55 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso4,88 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico237 kN
C0a - Capacità carico assiale statico595 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale23,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio1400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso990 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE128 mm
da min - Diametro minimo spalla AI142 mm
undefined