Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51322 - NTN

51322

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno190 mm
T - Altezza reggispinta63 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Peso7,67 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico267 kN
C0a - Capacità carico assiale statico705 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale25,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio1200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso870 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE142 mm
da min - Diametro minimo spalla AI158 mm
undefined