Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51326 - NTN

51326

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno225 mm
T - Altezza reggispinta75 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Peso12,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico330 kN
C0a - Capacità carico assiale statico960 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale32,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio1000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso720 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE169 mm
da min - Diametro minimo spalla AI186 mm
undefined