Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 140 mm D - Diametro Esterno 240 mm T - Altezza reggispinta 80 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Peso 15,3 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 350 kN C0a - Capacità carico assiale statico 1050 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 34,5 kN N lim - Velocità limite lub olio 960 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 670 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 181 mm da min - Diametro minimo spalla AI 199 mm