Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51334 - NTN

51334

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno170 mm
D - Diametro Esterno280 mm
T - Altezza reggispinta87 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Peso21,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico465 kN
C0a - Capacità carico assiale statico1570 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale47,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio840 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso590 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE215 mm
da min - Diametro minimo spalla AI235 mm
undefined