Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 190 mm D - Diametro Esterno 320 mm T - Altezza reggispinta 105 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Peso 35 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 545 kN C0a - Capacità carico assiale statico 1950 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 55 kN N lim - Velocità limite lub olio 710 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 244 mm da min - Diametro minimo spalla AI 266 mm