Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 90 mm T - Altezza reggispinta 36 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Peso 1,08 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 112 kN C0a - Capacità carico assiale statico 205 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 9,25 kN N lim - Velocità limite lub olio 2500 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 60 mm da min - Diametro minimo spalla AI 70 mm