Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51409 - NTN

51409

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno100 mm
T - Altezza reggispinta39 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Peso1,43 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico130 kN
C0a - Capacità carico assiale statico242 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale10,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio2200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE67 mm
da min - Diametro minimo spalla AI78 mm
undefined