Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 65 mm |
| D - Diametro Esterno | 140 mm |
| T - Altezza reggispinta | 56 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Peso | 3,96 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 232 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 495 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 22 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1600 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 95 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 110 mm |