• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5201S - NTN

5201S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno32 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico16,7 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,059 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico10,5 kN
C0 - Capacità carico statico5,8 kN
Cu - Carico limite a fatica0,35 kN
N lim - Velocità limite lub olio20000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI17 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE27 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm