Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5202SCZZ/2AS - NTN

5202SCZZ/2AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico16,3 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,067 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico8,5 kN
C0 - Capacità carico statico5,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,31 kN
N lim - Velocità limite lub olio17000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined