Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5202ZZG15 - SNR

5202ZZG15

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15,9 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno21,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno31,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico18 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,058 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico11,4 kN
C0 - Capacità carico statico7,1 kN
Cu - Carico limite a fatica0,48 kN
f0 - Coefficiente13.5
N ref - Velocità termica di riferimento14000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite16000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,13 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,87 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,97 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,985 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,391 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
da max - Diametro massimo spalla AI21,1 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined