Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5204SCZZC3/2AS - NTN

5204SCZZC3/2AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20,6 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico23 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,159 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico15,9 kN
C0 - Capacità carico statico10,7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,64 kN
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI26 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE41 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined