Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5205NREEG15 - SNR

5205NREEG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, tenuta strisciante su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20,6 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno33,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno46,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico26,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
a min - posizione minima scanalatura2,31 mm
a max - posizione massima scanalatura2,46 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore49,73 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,35 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura1,65 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,4 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato57,9 mm
f - Spessore anello di arresto1,07 mm
Riferimento anello di arrestoR 52
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,159 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico20,6 kN
C0 - Capacità carico statico14,7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,91 kN
f0 - Coefficiente14.3
N lim - Velocità meccanica limite8600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,67 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,33 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,746 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,408 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30 mm
da max - Diametro massimo spalla AI33,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
Ca min - Posizione minima segmento3,33 mm
Ca max - Posizione massima segmento3,58 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,6 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello58,6 mm
undefined