Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 25 mm |
| D - Diametro Esterno | 52 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 20,6 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 26,8 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,178 kg |
| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 21,3 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 14,7 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,88 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 11000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 8500 tr/min |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 31 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 0 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 46 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |