Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23,8 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 40 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 55,7 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 31,4 mm α - Angolo di contatto 25 ° rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,265 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 28,1 kN C0 - Capacità carico statico 21,1 kN Cu - Carico limite a fatica 1,32 kN f0 - Coefficiente 14.3 N lim - Velocità meccanica limite 7200 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,656 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,344 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,659 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,33 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,406 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 35 mm da max - Diametro massimo spalla AI 40 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 57 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm