Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5206NRZZG15 - SNR

5206NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23,8 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno40 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno55,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico31,4 mm
α - Angolo di contatto25 °
a min - posizione minima scanalatura3,07 mm
a max - posizione massima scanalatura3,28 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore59,61 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,9 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura2,2 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato67,7 mm
f - Spessore anello di arresto1,65 mm
Riferimento anello di arrestoR 62
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,265 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico28,1 kN
C0 - Capacità carico statico21,1 kN
Cu - Carico limite a fatica1,32 kN
f0 - Coefficiente14.3
N ref - Velocità termica di riferimento8500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,656 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,344 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,659 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,33 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,406 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
da max - Diametro massimo spalla AI40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
Ca min - Posizione minima segmento4,67 mm
Ca max - Posizione massima segmento4,98 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,6 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello68,4 mm
undefined