Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5206ZZG15 - SNR

5206ZZG15

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23,8 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno40 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno55,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico31,4 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,262 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico28,1 kN
C0 - Capacità carico statico21,1 kN
Cu - Carico limite a fatica1,32 kN
f0 - Coefficiente14.3
N ref - Velocità termica di riferimento8500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,656 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,344 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,659 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,33 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,406 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
da max - Diametro massimo spalla AI40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined