Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5208EEG15 - SNR

5208EEG15

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,2 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno48 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno71 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico40,6 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,564 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico46,2 kN
C0 - Capacità carico statico37,1 kN
Cu - Carico limite a fatica2,29 kN
f0 - Coefficiente14.4
N lim - Velocità meccanica limite5800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,101 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,899 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,876 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,438 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,41 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI46,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined